From 2024/10/16-09:00:04
To 2024/10/16-09:00:16

Main                             : 30.67 %
InitSaverModbus                  : 31.66 %
M1WriteData                      : 0.00 %
P_RW                             : 25.23 %
M1ReadData                       : 0.00 %
P_Control                        : 11.84 %
pStartup                         : 0.58 %
pShutDown                        : 0.00 %
pOnDivZero                       : 0.00 %
pOnBadIndex                      : 0.00 %
PACK32                           : 0.00 %
Hi_DWORD                         : 0.00 %
PACK16                           : 0.00 %
MAKE_LWORD                       : 0.00 %
LO_DWORD                         : 0.00 %
ROUND_REAL                       : 0.00 %